Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MWT-2G
Étalonné à | Normes du fabricant (aucun certificat) | Affichage (équipement de test) | Numérique | Alimentation électrique (détails) | Bloc-batterie 9 V |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (hauteur)(mm) | 42 | Taille du produit (largeur)(mm) | 60 | Taille du produit (longueur)(mm) | 160 |
Type de produit | Testeur de rayonnement HF EM | Poids(g) | 150 | Type d'affichage | LCD |
Fréquence de réponse(MHz) | 2450 | Plage de fréquence(MHz) | 2450 | Plage de lecture de la densité de flux de puissance | 0 - 9,99 mW/cm² |
Plage de lecture de la densité de flux de puissance (min.)(mW/cm²) | 0 | Plage de lecture de la densité de flux de puissance (max.)(mW/cm²) | 9.99 | Type de lecture | Émittance rayonnante|Flux rayonnant |
Vous vous trouvez sur la page de Compteur de rayonnement micro-ondes, le numéro d'article est le suivant: MWT-2G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MWT-2G.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles