Détecteur de monoxyde de Carbone

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VC-8313100

Référence pièce
VC-8313100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

158.49 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (détails) ±5 % ou ± 10 PPM Alimentation électrique (détails) Pile sèche 9 V Taille du produit (hauteur)(mm) 166
Taille du produit (largeur)(mm) 42 Taille du produit (longueur)(mm) 63 Type de produit Détecteur de monoxyde de carbone
Poids(g) 230 Précision(%) 5 Plage(s) de lecture 0 - 1 000 pages/minute
Plage de lecture (max.)(pages/min) 1000 Plage de lecture (min.)(pages/min) 0 Résolution(pages/min) 1
Unité de mesure CO

Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de monoxyde de Carbone, le numéro d'article est le suivant: VC-8313100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VC-8313100.

Assistance technique