Feuille de conductivité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LWT-02

Référence pièce
LWT-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

60.69 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (détails)(%) ±2 Compensation automatique de température Oui Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat)
Plage de lecture de conductivité 0 - 1999 µS/cm Plage de lecture de conductivité (min.)(µS/cm) 0 Plage de lecture de conductivité(µS/cm) 0 - 1999
Plage de lecture de conductivité (max.)(µS/cm) 1999 Température de fonctionnement(°C) 0 - 50 Alimentation électrique (détails) 2 x CR2032
Taille du produit (hauteur)(mm) 37 Taille du produit (largeur)(mm) 37 Taille du produit (longueur)(mm) 168
Type de produit Testeur de conductivité Poids(g) 85

Vous vous trouvez sur la page de Feuille de conductivité, le numéro d'article est le suivant: LWT-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LWT-02.

Assistance technique