Détecteur de dioxyde de carbone

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CO-60

Référence pièce
CO-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

95.23 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (détails)(%) 70 ppm ou ± 5 % de 0 à 2 000 ppm. Plus de 2,000 ppm +/-7 Alimentation électrique (détails) Adaptateur USB / AC Taille du produit (hauteur)(mm) 99
Taille du produit (largeur)(mm) 137 Type de produit Détecteur de dioxyde de carbone Résolution 1 ppm à 0 à 1 000 ppm. 5 ppm à 1 001 à 2 000 ppm. 10 ppm à 3 000 ppm à 2 001
°C 0.1
1 % RH
Poids(g) 186 Précision(%) 5 Taille du produit (profondeur)(mm) 52
Plage(s) de lecture Teneur en CO2. Température. Humidité Plage(s) de lecture 0 - 3 000 pages/min Plage de lecture (max.)(pages/min) 3000
Plage de lecture (min.)(pages/min) 0 Unité de mesure Température|Humidité|CO2

Vous vous trouvez sur la page de Détecteur de dioxyde de carbone, le numéro d'article est le suivant: CO-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CO-60.

Assistance technique