Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VC-8603610 |
VC-8603615 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
442.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
468.95 € | 1 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Précision (détails) | ± 1,5 % v. MW ± 0,2 mg/l ou ± 1,5 % v. MW ± 2% saturation O2 | Compensation automatique de température | Oui (intégré) | Étalonné à | Normes du fabricant (avec certificat) |
---|---|---|---|---|---|
Affichage (équipement de test) | LCD|Numérique|Numérique | Température de fonctionnement(°C) | -20 … +50 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 108 |
Taille du produit (largeur)(mm) | 54 | Taille du produit (longueur)(mm) | 28 | Type de produit | OD mètre |
Poids(g) | 240 | Déclarations GHS/H | H 314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. (H 314)|H 302 : Nocif en cas d'ingestion (H 302)|H 290 : Peut être corrosif pour les métaux. (H 290) | Déclarations/étiquetage GHS | Irritant (GHS07) (GHS-07-IRRITANT_SY_00)|Corrosif (GHS-05-CORROSIVE_SY_00) |
Type de lecture | Saturation O2 | Résolution(%) | 0... 200 | Signifiant (Matériaux dangereux) | Danger |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles