pH-mètre numérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PH-100 ATC

Référence pièce
PH-100 ATC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

82.77 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (détails) 0,2 pH Étalonné à Normes du fabricant (aucun certificat) Affichage (équipement de test) Numérique
Température de fonctionnement(°C) 0 - +50 Plage de lecture pH 0 - 14 pH Plage de lecture pH (max.)(pH) 14
Plage de lecture pH (min.)(pH) 0 Plage de lecture pH(pH) 0 - 14 Alimentation électrique (détails) Bloc-batterie 9 V
Taille du produit (hauteur)(mm) 205 Taille du produit (largeur)(mm) 68 Taille du produit (longueur)(mm) 30
Type de produit Testeur pH Résolution 0,01 pH Poids(g) 220

Vous vous trouvez sur la page de pH-mètre numérique, le numéro d'article est le suivant: PH-100 ATC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PH-100 ATC.

Assistance technique