Clé dynamométrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05051030001
05051040001
05051461001
05073660001
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de lame Norme DIN Entraînement (outils) Propriétés des matériaux Taille du produit (longueur)
(mm)
Caractéristiques du tournevis Poids
(g)
Material

63.91 €

1 Disponible 4 jours -----Poignée adhérence--

96.52 €

1 Disponible 4 jours ----142Poignée outil polyvalente|avec jeu de têtes|mandrin à changement rapide--

39.87 €

1 Disponible 4 jours -DIN 3126|DIN ISO 11731/4" (6,35 mm)-142Poignée outil polyvalente|Mandrin à changement rapide--

50.80 €

1 Disponible 4 jours Hexagonal-1/4" (6,35 mm)allié325Poignée outil polyvalente317Acier à outils

Loading...

  1. 1

Informations de base

Visser (tournevis) 1/4" (6,3 mm) Type de produit Clé dynamométrique Plage d'utilisation (tournevis) Atelier

Assistance technique