Boîte d'assortiment

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1564425
1564901
1565065
1565066
1565067
1566284
1566599
1566600
1566601
1566602
1566890
1566891
1566892
1570099
1570100
1572071
1572147
1593478
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Compartiments (W x H x D) Compartiments (W x H x D)
(mm)
Caractéristiques de composant Sans halogène Couleur du couvercle Nombre de compartiments Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (type de fabricant)

9.45 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)-22.5 x 34 x 42Compartiments variables-Transparent (diffuser)2435130200EKB-206

7.35 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)-80 x 20 x 20Compartiments fixes-Transparent (diffuser)2024180250523805

6.28 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)29 × 19 × 50 mm (2x)|34 × 19 × 100 mm (2x)|37 × 19 × 50 mm (2x)|44 × 19 × 100 mm (1x)-Compartiments fixes-Transparent (diffuser)724110192PP 07-01

6.28 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)-24 x 24 x 45Compartiments variables-Transparent (diffuser)102595139EKB-203

8.93 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)-60 x 41 x 43Compartiments fixes-Transparent (diffuser)942145190E -112-1

9.45 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)-57 x 43.5 x 43.5Compartiments fixes-Transparent (diffuser)1843192278PP 18-01

4.71 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)-85 x 34 x 84Compartiments fixes-Transparent (diffuser)23586173SG 817-02

8.40 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)42 × 24 × 40 mm (6x)|44 × 24 × 40 mm (6x)-Compartiments fixes-Transparent (diffuser)1225124184E-110

7.88 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)-43 x 38 x 57Compartiments variables-Transparent (diffuser)839117181EKB-210

8.93 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)-25 x 24 x 45Compartiments variables-Transparent (diffuser)1825140170SG 18-011

9.99 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)-61 x 54 x 16Compartiments fixes-Transparent (diffuser)1523209285EKB-103

8.40 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)-180 x 160 x 41Compartiments fixes-Transparent (diffuser)147157191E-112

5.01 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)-170 x 100 x 17Compartiments fixes-Transparent (diffuser)126110176E-324-S

7.35 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)37 × 25 × 66 mm (5x)|37 × 25 × 49 mm (5x)-Compartiments fixes-Transparent (diffuser)1526175200PP 15-01

5.75 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)-30 x 12 x 32Compartiments fixes-Transparent (diffuser)1813100195PP 18-01

8.93 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)-32 x 29 x 36Compartiments fixes-Transparent (diffuser)1830112210E-107

5.01 €

1 Disponible 3 jours Transparent (diffuser)30 × 28 × 20 mm (2x)|28 × 24 × 20 mm (4x)-Compartiments variables-Transparent (diffuser)6206384PP 06-01

3.93 €

1 Disponible 3 jours Transparent48 x 70 x 59 mm-Compartiments fixesOuiTransparent480110135TC-QBS-400 B203

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polypropylène Type de produit Boîte d'assortiment

Assistance technique