Coupe-boulons

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

71 01 160

Référence pièce
71 01 160
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.63 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 160 Mass(g) 195 Dureté des bords(HRC) 64
Matériau Acier de qualité supérieure au chrome-vanadium Type de produit Coupe-boulons Dureté du fil (max.) fil dur(mm) 3.2
Dureté du fil (max.)(mm) Fil souple / moyennement dur / dur : ⌀ 6,0/5,2/4,0/3,6 Dureté du fil corde à piano (max.)(mm) 3 Dureté du fil (max.) fil souple(mm) 5.3
Dureté du fil (max.) fil moyen(mm) 4.4

Vous vous trouvez sur la page de Coupe-boulons, le numéro d'article est le suivant: 71 01 160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 71 01 160.

Assistance technique