Cisailles à câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

71 82 950

Référence pièce
71 82 950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

140.43 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 950 Mass(g) 4000 Norme DIN DIN ISO 5743
Dureté des bords(HRC) 48 Matériau Acier de qualité supérieure au chrome-vanadium|Acier à outil Type de produit Couteau treillis métallique
Type 71 82 950 Dureté du fil (max.) fil dur(mm) 4 Dureté du fil (max.)(mm) Fil souple / moyennement dur / dur : ⌀ 6,0/5,2/4,0/3,6
Dureté du fil corde à piano (max.)(mm) 3.6 Dureté du fil (max.) fil souple(mm) 6 Dureté du fil (max.) fil moyen(mm) 5.2
Dureté de coupe(HRC) 48

Vous vous trouvez sur la page de Cisailles à câble, le numéro d'article est le suivant: 71 82 950.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 71 82 950.

Assistance technique