HelaTape flexible【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
710-10600
710-10601
710-10603
710-10605
710-10606
710-10607
710-10608
710-10610
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Matériau (détails) Épaisseur du matériau
(mm)
Taille du produit (longueur)
(m)
Type de produit

31.21 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Noir0.18 mm-6Jeu de ruban électrique

58.72 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Noir-0.1820Jeu de ruban électrique

9.52 €

1 Disponible 3 jours Bleu-0.1820Ruban électrique

8.45 €

1 Disponible 3 jours Jaune-0.1820Ruban électrique

8.45 €

1 Disponible 3 jours Vert-0.1820Ruban électrique

8.45 €

1 Disponible 3 jours Blanc-0.1820Ruban électrique

8.45 €

1 Disponible 3 jours Marron-0.1820Ruban électrique

11.68 €

1 Disponible 3 jours Noir-0.1833Ruban électrique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques du ruban adhésif Auto-adhésif|élastique Force d'arrachement(N/10 mm) 35 Matériau de support PVC
Tension de décharge(kV) 45 Température max.(°C) +105 Température min.(°C) -18
Taille du produit (largeur)(mm) 19 Série (ruban adhésif) HelaTape flex 1 000+ Type (type de fabricant) HelaTape flex 1 000+

Assistance technique