Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
710-00108 |
710-00151 |
710-00152 |
710-00153 |
710-00154 |
710-00155 |
710-00156 |
710-10602 |
710-10604 |
710-10611 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques du ruban adhésif | Force d'arrachement (N/10 mm) | Couleur | Tension de décharge (kV) | Matériau (détails) | Épaisseur du matériau (mm) | Température min. (°C) | Taille du produit (longueur) (m) | Taille du produit (largeur) (mm) | Série (ruban adhésif) | Plage de température (°C) | Épaisseur (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ignifuge|Tout usage|Très flexible | 3.3 | Gris | 8 | - | 0.15 | - | 10 | 15 | HelaTape flex 15 | jusqu'à +105 | 0.15 | HelaTape flex 15 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ignifuge|Tout usage|Très flexible | 3.3 | Bleu | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape flex 15 | jusqu'à +105 | 0.15 | HelaTape flex 15 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ignifuge|Tout usage|Très flexible | 3.3 | Rouge | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape flex 15 | jusqu'à +105 | 0.15 | HelaTape flex 15 | |
3.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ignifuge|Tout usage|Très flexible | 3.3 | Jaune | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape flex 15 | jusqu'à +105 | 0.15 | HelaTape flex 15 | |
3.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ignifuge|Tout usage|Très flexible | 3.3 | Vert | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape flex 15 | jusqu'à +105 | 0.15 | HelaTape flex 15 | |
3.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ignifuge|Tout usage|Très flexible | 3.3 | Noir | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape flex 15 | jusqu'à +105 | 0.15 | HelaTape flex 15 | |
3.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ignifuge|Tout usage|Très flexible | 3.3 | Blanc | 8 | - | 0.15 | - | 20 | 19 | HelaTape flex 15 | jusqu'à +105 | 0.15 | HelaTape flex 15 | |
8.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-adhésif|élastique | 30 | Noir | 10 | - | 0.18 | -18 | 20 | 19 | HelaTape flex 1 000+ | - | - | HelaTape flex 1 000+ | |
8.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-adhésif|élastique | 30 | Rouge | 10 | 0.18 mm | - | -18 | 20 | 19 | HelaTape flex 1 000+ | - | - | HelaTape flex 1 000+ | |
26.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | Auto-adhésif|élastique | 30 | Noir | 10 | - | 0.18 | -18 | 33 | 50 | HelaTape flex 1 000+ | - | - | HelaTape flex 1 000+ |
Loading...
Matériau de support | PVC | Température max.(°C) | +105 | Type de produit | Ruban électrique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques du ruban adhésif
Force d'arrachement(N/10 mm)
Couleur
Tension de décharge(kV)
Matériau (détails)
Épaisseur du matériau(mm)
Température min.(°C)
Taille du produit (longueur)(m)
Taille du produit (largeur)(mm)
Série (ruban adhésif)
Plage de température(°C)
Épaisseur(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles