Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
712-00200 |
712-00201 |
712-00202 |
712-00203 |
712-00204 |
712-00205 |
712-00206 |
712-00500 |
712-00501 |
712-00502 |
712-00503 |
712-00504 |
712-00506 |
712-00901 |
712-00904 |
712-00905 |
712-00906 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Taille du produit (longueur) (m) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 10 | 19 | HTAPE-TEX-BU-19X10 | |
7.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 10 | 19 | HTAPE-TEX-RD-19X10 | |
7.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Jaune | 10 | 19 | HTAPE-TEX-YE-19X10 | |
7.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 10 | 19 | HTAPE-TEX-GN-19X10 | |
7.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 10 | 19 | HTAPE-TEX-BK-19X10 | |
7.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | 10 | 19 | HTAPE-TEX-WH-19X10 | |
7.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 10 | 19 | HTAPE-TEX-GY-19X10 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Bleu | 50 | 19 | HTAPE-TEX-BU-19x50 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 50 | 19 | HTAPE-TEX-RD-19x50 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | Jaune | 50 | 19 | HTAPE-TEX-YE-19x50 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Vert | 50 | 19 | HTAPE-TEX-GN-19x50 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 50 | 19 | HTAPE-TEX-BK-19x50 | |
20.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 50 | 19 | HTAPE-TEX-GY-19x50 | |
46.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rouge | 50 | 50 | HTAPE-TEX-RD-50x50 | |
46.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | 50 | 50 | HTAPE-TEX-BK-50x50 | |
46.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | 50 | 50 | HTAPE-TEX-WH-50x50 | |
47.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Gris | 50 | 50 | HTAPE-TEX-GY-50x50 |
Loading...
Type avec adhésif | Caoutchouc naturel | Caractéristiques du ruban adhésif | Haute résistance à la traction|Inscriptible|Sans résidu | Matériau de support | Coton. Tissu polyester |
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur du matériau(mm) | 0.3 | Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -30 |
Type de produit | Ruban textile | Série (ruban adhésif) | HelaTape Tex | Épaisseur(mm) | 0.31 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Taille du produit (longueur)(m)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles