Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
51314289 |
51315399 |
T0051314499 |
T0051314599 |
T0051314699 |
T0051314799 |
T0051314899 |
T0051351199 |
T0051351299 |
T0051351399 |
T0051351499 |
T0051351599 |
T0051351699 |
T0051353099 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Compatible avec (détails) | Compatible avec (soudure) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur de pointe (mm) | Taille de la pointe (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | Buses d'aspiration pour la série DX | Weller | 2.3 | 23 | 1 | DX 112 | |
23.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | Buses d'aspiration pour la série DX | - | 3.3 | 22 | 0.55 | 51315399 | |
12.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | Buses d'aspiration pour la série DX | Weller | 3.3 | 23 | 1.8 | DX 114 | |
12.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | Buses d'aspiration pour la série DX | Weller | 1.9 | 27 | 0.7 | DX 115 | |
12.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | Buses d'aspiration pour la série DX | Weller | 2.7 | 27 | 1.2 | DX 116 | |
12.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | Buses d'aspiration pour la série DX | Weller | 2.9 | 18 | 1.5 | DX 117 | |
12.97 € | 1 | Disponible | 3 jours | Buses d'aspiration pour la série DX | Weller | 1.5 | 18 | 0.7 | DX 118 | |
17.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Buses d'aspiration pour la série DS | Weller | 2.5 | 18 | 0.7 | DS 111 | |
17.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Buses d'aspiration pour la série DS | Weller | 2.3 | 18 | 1 | DS 112 | |
17.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Buses d'aspiration pour la série DS | Weller | 2.5 | 18 | 1.2 | DS 113 | |
17.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Buses d'aspiration pour la série DS | Weller | 3.3 | 18 | 1.8 | DS 114 | |
17.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Buses d'aspiration pour la série DS | Weller | 1.9 | 24.5 | 0.7 | DS 115 | |
17.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Buses d'aspiration pour la série DS | Weller | 2.7 | 24.5 | 1.2 | DS 116 | |
20.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | Buses d'aspiration pour la série DS | Weller | 2.5 | 18 | 1.2 | DS 113HM |
Loading...
Type de produit | Buse de kit de débrasage tendre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Compatible avec (détails)
Compatible avec (soudure)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur de pointe(mm)
Taille de la pointe(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles