Fer à débrasage tendre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T0051319899N
T0051320199N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)

470.91 €

1 Disponible 43 jours 104

425.37 €

1 Disponible 3 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Compatible avec (soudure) Weller Puissance maximale(W) 120 Température max.(°C) 450
Température min.(°C) 50 Tension de fonctionnement(V) 24 Temps de préchauffage(s) 35
Type de produit Fer à débrasage tendre

Assistance technique