Kit de soudure avec appui de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T0052918799N

Référence pièce
T0052918799N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

235.45 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Compatible avec (détails) Weller PU 80. PU 81. PUD 81M. WD 1. WD 2M. WR 3S. WR 2M Compatible avec (soudure) Weller|Poste de soudage PU 80|Poste de soudage PU 81|Poste de soudage WD 1|Poste de soudage WD 2M|Poste de soudage WR 3M|Poste de soudage WR 2 Puissance maximale(W) 50
Température max.(°C) 450 Température min.(°C) 50 Tension de fonctionnement(V DC) 24|24
Alimentation(W) 50 Type de produit Fer à souder Caractéristiques du fer à souder + plateau
Type de pointe de soudage En forme de crayon Type de pointe de soudage (inclus) Type stylet

Vous vous trouvez sur la page de Kit de soudure avec appui de sécurité, le numéro d'article est le suivant: T0052918799N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0052918799N.

Assistance technique