Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T0052711799 |
T0052711899 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Compatible avec (détails) | Compatible avec (soudure) | Puissance maximale (W) | Alimentation (W) | Type de pointe de soudage (inclus) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Weller WR 3M | Poste de soudage Weller|WR 3M | 200 | 200 | Buse de gaz chaud R04 ⌀ 1,2 mm. R06 ⌀ 3.0 mm | - | |
455.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Weller WMD 1S. WR 3M | Weller|Poste de soudage WR 3M|Poste de soudage WMD 1S | 100 | Tension : 100 | Buse d’air chaud dia 1,2 mm R04 | 60 |
Loading...
Température max.(°C) | 550 | Température min.(°C) | 50 | Tension de fonctionnement(V DC) | 24|24 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Brasage à air chaud | Caractéristiques du fer à souder | + plateau | Type de pointe de soudage | Buse de gaz chaud |
Configurer
Propriétés de base
Compatible avec (détails)
Compatible avec (soudure)
Puissance maximale(W)
Alimentation(W)
Type de pointe de soudage (inclus)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles