Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T0052510699N
Compatible avec (détails) | PU 50. PUD 50. PU 80. PUD 80. PU 81. PUD 81. PUD 130. WMD 1. WMD 3. WD 1. WD 2. WD 1M. WD 2M. WR 3M. | Compatible avec (soudure) | Weller|Poste de soudage PU 50|Poste de soudage PU 80|Poste de soudage PU 81|Poste de soudage PUD 130|Poste de soudage WMD 3|Poste de soudage WD 1|Poste de soudage WD 2|Poste de soudage WD 1M | Puissance maximale(W) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | 450 | Température min.(°C) | 50 | Tension de fonctionnement(V DC) | 24|24 |
Alimentation(W) | 50 | Type de produit | Fer à souder | Type de pointe de soudage | En forme de crayon |
Type de pointe de soudage (inclus) | Type stylet |
Vous vous trouvez sur la page de Fer à souder avec pointe à souder, le numéro d'article est le suivant: T0052510699N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0052510699N.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles