Jeu de fers à souder avec appui de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T0052918199N

Référence pièce
T0052918199N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

279.68 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Compatible avec (détails) Weller WS 81. WD 1. WD 1M. WD 2. WD 2M. WMD 1S. WR 3M Compatible avec (soudure) Weller|Poste de soudage WS 81|Poste de soudage WD 1|Poste de soudage WD 1M|Poste de soudage WD 2|Poste de soudage WD 2M|Poste de soudage WMD 1S|Poste de soudage WR 3M Puissance maximale(W) 80
Température max.(°C) 450 Température min.(°C) 50 Tension de fonctionnement(V) 24|24
Alimentation(W) 80 Type de produit Fer à souder Caractéristiques du fer à souder + plateau
Type de pointe de soudage En forme de ciseau Type de pointe de soudage (inclus) Burin forme XT B 2,4 mm

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de fers à souder avec appui de sécurité, le numéro d'article est le suivant: T0052918199N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0052918199N.

Assistance technique