Micro-fer à souder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T0052917199N

Référence pièce
T0052917199N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

235.45 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Compatible avec (détails) Weller WD 1M. WD 2M. WR 3M Compatible avec (soudure) Weller|Poste de soudage WD 1M|Poste de soudage WD 2M|Poste de soudage WR 3M Puissance maximale(W) 40
Température max.(°C) 450 Température min.(°C) 50 Tension de fonctionnement(V) 12
Tension de fonctionnement(V DC) 24 Alimentation(W) 40 Temps de préchauffage(s) 5
Type de produit Fer à souder

Vous vous trouvez sur la page de Micro-fer à souder, le numéro d'article est le suivant: T0052917199N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0052917199N.

Assistance technique