Fer à souder avec appui de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T0052918999N

Référence pièce
T0052918999N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

420.17 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Compatible avec (détails) Weller WD 2. WD 2M. WMD 1S. WR 3M Compatible avec (soudure) Weller|Poste de soudage WD 2|Poste de soudage WD 2M|Poste de soudage WMD 1S|Poste de soudage WR 3M Puissance maximale(W) 150
Température max.(°C) 550 Température min.(°C) 50 Tension de fonctionnement(V DC) 24|24
Alimentation(W) 150 Type de produit Fer à souder Caractéristiques du fer à souder + plateau
Type de pointe de soudage Planaire Type de pointe de soudage (inclus) Plat

Vous vous trouvez sur la page de Fer à souder avec appui de sécurité, le numéro d'article est le suivant: T0052918999N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0052918999N.

Assistance technique