Fer à souder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T0051317799N

Référence pièce
T0051317799N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

227.64 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Puissance maximale(W) 40 Température max.(°C) +450 Température min.(°C) +100
Tension de fonctionnement(V) 12|12 Alimentation(W) 2 x 40 Temps de préchauffage(s) 3
Type de produit Fer à souder Type de pointe de soudage En forme de ciseau Type de pointe de soudage (inclus) Série RTW

Vous vous trouvez sur la page de Fer à souder, le numéro d'article est le suivant: T0051317799N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0051317799N.

Assistance technique