Cisailles à câble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95 12 500
95 32 038
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Matériau Taille du produit (longueur)
(mm)
Type de produit Type Poids
(g)
Dureté du fil (max.) Section de dureté du fil AWG (max.) Diamètre de dureté du fil (max.)
(mm)
Section de dureté du fil (max.)
(mm²)

114.69 €

1 3 jours 95 12 500Acier au four électrique au Vanadium500Coupe-câble95 12 5001090⌀ 27 mm. 150 mm² / AWG 5/0527150

238.26 €

1 3 jours 95 32 038Acier à outils570Coupe-câble à cliquets95 32 0381980⌀ 38 mm/280 mm²/MCM 550-38280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés des matériaux bruni|trempé Adéquation des matériaux Câble cu- et al. Monofilaire et multifilaire Convient à (dénudage de câble) Câbles aluminium et cuivre mono/multiconducteurs

Assistance technique