Clé dynamométrique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1545132
2201429
2641240
4550-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Torque adjustment range
(N·m)
Overall Length
(mm)
Appui Graduations
(Nm)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Poids
(g)

197.24 €

1 Disponible 3 jours 5-25284.51/4" (6,3 mm)124-

191.76 €

1 Disponible 15 jours 1-52241/4" (6,3 mm)0.2525.3-

257.52 €

1 Disponible 3 jours -514.51/2" (12,5 mm)10--

208.20 €

1 Disponible 8 jours -3941/2" (12,5 mm)533900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Clé dynamométrique Caractéristiques de la clé dynamométrique Cliquet Précision de déclenchement(%) 3

Assistance technique