Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4112351
Couleur | Rouge|Noir|Vert | Compatible avec (détails) | Fluke 1550C|Fluke 1555 | Connecteur / Sortie de type B | Fiche banane 4 mm |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur / Entrée de type A | Pinces crocodile | Diamètre du jack(mm) | 4 | Caractéristiques de la prise | Contact protégé |
Type de produit | Fil d'essai de sécurité | Catégorie de lecture | CAT IV 600 V|CAT III 1000 V |
Vous vous trouvez sur la page de Fil de test intégral et collier de serrage de tube 10 kV, le numéro d'article est le suivant: 4112351.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4112351.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles