Kit de fils d'essai

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1277073
1616793
2132831
3829398
3971241
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de câble
(m)
Couleur Connecteur / Sortie de type B Connecteur / Entrée de type A Diamètre de connecteur
(mm)
Diamètre du jack
(mm)
Matériau Courant nominal
(A)
Courant nominal (détails)
(A)
Tension nominale
(V)
Caractéristiques de la prise Type de produit Catégorie de lecture Plage de température
(°C)

304.39 €

1 Disponible 3 jours 1Noir|RougeFiche banane 4 mmFiche banane 4 mm--Silicone55300Contact protégéFil d'essai de sécuritéCAT II 300 V0 à +55

145.20 €

1 Disponible 15 jours 0.9Rouge|NoirVérin 4 mmBornes--PVC3-60-Kit de fils d'essaiCAT I-

153.51 €

1 Disponible 3 jours -Rouge|NoirPrise 4 mm|Fiche banane 4 mmSonde de test|Fiche banane 4 mm---10-1000-Fil d'essai de sécuritéCAT III 1000 V|CAT IV 600 V-

253.65 €

1 Disponible 22 jours -Rouge|NoirFiche banane 4 mm|Prise de 4 mmFiche banane 4 mm|Sonde de test|Pinces crocodiles|Bornes44PVC10-300EncastrableFil d'essai de sécuritéCAT III 300 V-

267.97 €

1 Disponible 3 jours 1.5Noir|RougeFiche banane 4 mmFiche banane 4 mm--Silicone10-1000À l'épreuve des pelles|InclinéFil d'essai de sécuritéCAT III 1000 V|CAT IV 600 V-

Loading...

  1. 1

Assistance technique