Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1953729 |
2881381 |
6616510 |
6616780 |
6616940 |
6628280 |
6628360 |
6629170 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Hauteur à l'intérieur (mm) | Largeur intérieure (mm) | Profondeur intérieure (mm) | Matériau | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) | Capacité max. de charge (poids) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.00 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | 290 | 430 | 200 | Peau de vache|Plaque acier | - | - | - | 4200.0 | - | |
133.33 € | 1 | 11 jours | - | - | - | - | - | 140 | 360 | 430 | 2000.0 | - | ||
443.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | Bleu | - | - | - | - | 320 | 387 | 698 | 19100.0 | 400 | |
487.67 € | 1 | Disponible | 11 jours | Bleu | - | - | - | - | 340 | 427 | 841 | 23800.0 | 400 | |
509.57 € | 1 | Disponible | 38 jours | Bleu | - | - | - | - | 320 | 387 | 998 | 24400.0 | 400 | |
399.99 € | 1 | Disponible | 38 jours | Acier | - | - | - | Plaque en acier | 320 | 387 | 698 | 18300.0 | 150 | |
459.17 € | 1 | Disponible | 38 jours | Acier | - | - | - | Plaque en acier | 340 | 427 | 841 | 22600.0 | 150 | |
498.63 € | 1 | Disponible | 11 jours | Acier | - | - | - | Plaque en acier | 440 | 537 | 918 | 30300.0 | 150 |
Loading...
Type de produit | Boîte à outils (vide) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Hauteur à l'intérieur(mm)
Largeur intérieure(mm)
Profondeur intérieure(mm)
Matériau
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Poids(g)
Capacité max. de charge (poids)(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles