Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1278079
Couleur | Rouge|Noir | Connexion (composants) | Douille de 4 mm | Diamètre du jack(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de serrage max.(mm) | 30 | Courant nominal(A) | 5 | Tension nominale(V) | 600 |
Type de produit | Sonde d'essai de sécurité | Catégorie de lecture | CAT III 600 V |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de colliers de serrage de câble de barre omnibus, le numéro d'article est le suivant: 1278079.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1278079.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles