Kit de démarrage d'accessoires pour testeur T5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3971169

Référence pièce
3971169
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

101.12 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Compatible avec (détails) Fluke T5-600|Fluke T5-1000 Connexion (composants) Connecteur jack 4 mm
Diamètre du jack(mm) 4 Courant nominal(A) 10 Tension nominale(V) 1000
Type de produit Jeu de sondes d'essai de sécurité Catégorie de lecture CAT III 1000 V

Vous vous trouvez sur la page de Kit de démarrage d'accessoires pour testeur T5, le numéro d'article est le suivant: 3971169.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3971169.

Assistance technique