Plaque de préchauffage infrarouge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T0053364699N

Référence pièce
T0053364699N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,672.73 €

1 Disponible 38 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Puissance max.(W) 1200 Température max.(°C) 400 Température min.(°C) 50
Tension de fonctionnement(V DC) 230 Taille du produit (hauteur)(mm) 70 Taille du produit (largeur)(mm) 395
Taille du produit (longueur)(mm) 254 Type de produit Élément chauffant Plage de température(°C) 50°C - 400

Vous vous trouvez sur la page de Plaque de préchauffage infrarouge, le numéro d'article est le suivant: T0053364699N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0053364699N.

Assistance technique