Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
T0053250699N
Affichage (numérique/mécanique/analogique) | Analogue | Puissance max.(W) | 95 | Température max.(°C) | +450 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | +150 | Tension de fonctionnement(V AC) | 230|230 | Alimentation(W) | 95 |
Taille du produit (hauteur)(mm) | 101 | Taille du produit (largeur)(mm) | 115 | Taille du produit (longueur)(mm) | 166 |
Type de produit | Poste de soudure | Plage de température(°C) | 50 - 450 |
Vous vous trouvez sur la page de Poste de soudage analogique, le numéro d'article est le suivant: T0053250699N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0053250699N.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles