Unité d'alimentation du poste de soudage numérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T0053420399N
T0053435699
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Puissance max.
(W)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Tension de fonctionnement
(V)
Tension de fonctionnement
(V/50 Hz)
Tension de fonctionnement
(V AC)
Alimentation Alimentation électrique (Faible tension) Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Plage de température
(°C)
Poids, informations Poids
(g)

934.63 €

1 Disponible 3 jours 240+550+50-230230200 W (240 W)-130151170-50 à -550env.3200.0

497.37 €

1 Disponible 3 jours 15055050230---Alimentation secteur101138149--3000.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Affichage (numérique/mécanique/analogique) Numérique Type de produit Unité d'alimentation du poste de soudage

Assistance technique