Brasage à air chaud numérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T0053173399 WTHA1

Référence pièce
T0053173399 WTHA1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,240.72 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Volume Air (max.)(l/min) 110 Affichage (numérique/mécanique/analogique) Numérique Puissance max.(W) 900
Température max.(°C) 600 Température min.(°C) 50 Tension de fonctionnement(V) 230
Alimentation électrique (Faible tension) Alimentation secteur Taille du produit (hauteur)(mm) 122 Taille du produit (largeur)(mm) 172
Taille du produit (longueur)(mm) 212 Type de produit Brasage à air chaud Poids(g) 1950.0

Vous vous trouvez sur la page de Brasage à air chaud numérique, le numéro d'article est le suivant: T0053173399 WTHA1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T0053173399 WTHA1.

Assistance technique