Unité d'alimentation du poste de soudage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T0053252699N
T0053434699
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible avec (détails) Affichage (numérique/mécanique/analogique) Puissance max.
(W)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Alimentation électrique (Faible tension) Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type (divers) Poids
(g)

192.52 €

1 Disponible 3 jours Fer à souder Weller LR 21|Fer à souder Weller WSP 80|Fer à souder Weller LR 82|Micro-fer à souder weller WMP--------Bloc d'alimentation PU 811890.0

357.72 €

1 Disponible 3 jours -Numérique9055050Alimentation secteur101138149-1900.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension de fonctionnement(V) 230 Type de produit Unité d'alimentation du poste de soudage

Assistance technique