Poste de soudage/débrasage tendre

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T0053366699
T0053426399N
T0053428399N
T0053429399
T0053443399
T0053445399
T0053500699N
T0053501699
T0053502699N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Volume Air Volume Air (max.)
(l/min)
Volume Air
(l/min)
Affichage (numérique/mécanique/analogique) Puissance max.
(W)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Tension de fonctionnement
(V)
Tension de fonctionnement
(V/50 Hz)
Tension de fonctionnement
(V AC)
Alimentation Alimentation électrique (Faible tension) Alimentation
(W)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Type de produit Caractéristiques du fer à souder Plage de température
(°C)
Type (divers) Pression du vide (max.)
(Bar)
Poids Poids, informations Poids
(g)

2,930.79 €

1 Disponible 47 jours -15-Numérique420+550+50--230|230--420102235237Unité d'alimentation du poste de soudage/débrasage tendre-50 - 550-----

1,131.40 €

1 Disponible 3 jours ---Numérique200|255+550+50-230230200 W simple/255 W double--130151170Unité d'alimentation du poste de soudage/débrasage tendre-+50 à +5502 canaux---3200.0

1,732.63 €

1 Disponible 3 jours -3535Numérique240+550+50-230230200 W (240 W)--130151170Poste de soudage/débrasage tendre-+50 à +5502 canaux--env.3200.0

2,071.51 €

1 Disponible 3 jours 35 l/m35-Numérique240+550+50-230230200 W (240 W)--130151170Poste de soudage/débrasage tendre-+50 à +5502 canaux--env.3200.0

611.07 €

1 Disponible 3 jours ---Numérique150450100230---Alimentation secteur-210225270Unité d'alimentation du poste de soudage/débrasage tendre----2.92--

1,299.55 €

1 Disponible 3 jours ---Numérique150450100230---Alimentation secteur-190265320Poste de soudage/débrasage tendre+ pince à épiler|+ pointe de soudage---2.92--

3,343.15 €

1 Disponible 48 jours -18-Numérique420450100--230-Alimentation secteur-102235273Unité d'alimentation du poste de soudage/débrasage tendre---0.7-env.6700.0

4,476.41 €

1 Disponible 3 jours -18---+450+100----Alimentation secteur-102235273Unité d'alimentation du poste de soudage/débrasage tendre---0.7-env.6700.0

3,973.57 €

1 26 jours -18---+450+100----Alimentation secteur-102235273Unité d'alimentation du poste de soudage/débrasage tendre---0.7-env.6700.0

Loading...

  1. 1

Assistance technique