Bain de soudure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T0052704099
T0052704399N
T0056109399
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Puissance max.
(W)
Température max.
(°C)
Tension de fonctionnement
(V)
Tension de fonctionnement
(V AC)
Alimentation électrique (Faible tension) Alimentation
(W)
Temps de préchauffage
(min)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Quantité de soudure
(g)
Plage de température
(°C)
Type (type de fabricant)

521.64 €

1 Disponible 14 jours 8045024|24-via le poste de base807651201507550 - 450WSB 80

698.52 €

1 Disponible 3 jours 20050024-via le poste de base-1065150120--WXSB 200

222.44 €

1 Disponible 3 jours 100330-230|230-100----50330W 101 H

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Bain de soudure

Assistance technique