Chauffe- Fer à souder WHP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

52702899

Référence pièce
52702899
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

702.45 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Puissance max.(W) 80 Température max.(°C) +200 Température min.(°C) +50
Tension de fonctionnement(V DC) 24|24 Alimentation électrique (Faible tension) via le poste de base Alimentation(W) 50 - 80
Taille du produit (hauteur)(mm) 45 Taille du produit (largeur)(mm) 120 Taille du produit (longueur)(mm) 150
Type de produit Réchauffeur de fer à souder Plage de température(°C) 50 - 200

Vous vous trouvez sur la page de Chauffe- Fer à souder WHP, le numéro d'article est le suivant: 52702899.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 52702899.

Assistance technique