Poste de soudage numérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T0053298699
T0053422399N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Puissance max.
(W)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Tension de fonctionnement
(V)
Tension de fonctionnement
(V/50 Hz)
Tension de fonctionnement
(V AC)
Alimentation Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Plage de température
(°C)
Type (divers) Poids, informations Poids
(g)

196.75 €

1 Disponible 3 jours 70450100230---98120150---1400.0

1,688.91 €

1 Disponible 3 jours 240+550+50-230230200 W (240 W)130151170+50 à +5502 canauxenv.3200.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Affichage (numérique/mécanique/analogique) Numérique Type de produit Poste de soudure

Assistance technique