Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T0053436699 |
T0053438699 |
T0053439699N |
T0053440699N |
T0053444399 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Puissance max. (W) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Caractéristiques du fer à souder | Poids | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 550 | 50 | 101 | 138 | 149 | - | - | 1900.0 | |
639.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 200 | 550 | 50 | 101 | 138 | 149 | - | - | 3000.0 | |
818.23 € | 1 | Disponible | 42 jours | 150 | 550 | 50 | 101 | 138 | 149 | - | - | 3000.0 | |
497.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 450 | 50 | 101 | 138 | 149 | - | - | 1900.0 | |
967.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 150 | 450 | 100 | 190 | 265 | 320 | Aide au soudage | 2.92 | - |
Loading...
Affichage (numérique/mécanique/analogique) | Numérique | Tension de fonctionnement(V) | 230 | Alimentation électrique (Faible tension) | Alimentation secteur |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Kit de débrasage tendre |
Configurer
Propriétés de base
Puissance max.(W)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Caractéristiques du fer à souder
Poids
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles