Capteur de débit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SL5101

Référence pièce
SL5101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

163.96 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) +50 Longueur de câble(m) 2 Connecteur (capteur) Câble, extrémité ouverte
Type de contact 1 fabricant Indice IP IP65 Température ambiante(°C) -10
Taille du produit (longueur)(mm) 140 Taille du produit (Ø)(mm) 23 Type de produit Capteur de débit
Type (type de fabricant) SL5101

Vous vous trouvez sur la page de Capteur de débit, le numéro d'article est le suivant: SL5101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SL5101.

Assistance technique