Pince coupe-câble

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Pince coupe-câble

Prix unitaire standard:
0.09
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Couleur
  • Qualité de matériau
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Matériau
  • Type de fixation
  • Diamètre du trou de montage(mm)
  • Pour diamètre de faisceau max.(mm)
Référence pièce
Largeur(mm)

Affiner par

  • 6.2
  • 10.8
  • 19
  • 27
  • Réinitialiser
Hauteur(mm)

Affiner par

  • 8.1
  • 19
  • 19.6
  • 27
  • Réinitialiser
Convient pour une largeur de serre-câble jusqu’à(mm)

Affiner par

  • 3.6
  • 4.8
  • 7.8
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
6.2
8.1
7.8
44 jours
0.19

1279200000
Référence pièce : 1279200000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 0.19

Designationrealisation

  • Couleur
  • Largeur(mm)
    6.2
  • Hauteur(mm)
    8.1
  • Convient pour une largeur de serre-câble jusqu’à(mm)
    7.8
  • Qualité de matériau
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Matériau
  • Type de fixation
  • Diamètre du trou de montage(mm)
  • Pour diamètre de faisceau max.(mm)
19
19
3.6
9 jours
0.09

1289200000
Référence pièce : 1289200000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.09

Designationrealisation

  • Couleur
  • Largeur(mm)
    19
  • Hauteur(mm)
    19
  • Convient pour une largeur de serre-câble jusqu’à(mm)
    3.6
  • Qualité de matériau
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Matériau
  • Type de fixation
  • Diamètre du trou de montage(mm)
  • Pour diamètre de faisceau max.(mm)
27
27
4.8
9 jours
0.12

1289400000
Référence pièce : 1289400000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.12

Designationrealisation

  • Couleur
  • Largeur(mm)
    27
  • Hauteur(mm)
    27
  • Convient pour une largeur de serre-câble jusqu’à(mm)
    4.8
  • Qualité de matériau
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Matériau
  • Type de fixation
  • Diamètre du trou de montage(mm)
  • Pour diamètre de faisceau max.(mm)
19
19
3.6
44 jours
0.09

1697950000
Référence pièce : 1697950000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 0.09

Designationrealisation

  • Couleur
  • Largeur(mm)
    19
  • Hauteur(mm)
    19
  • Convient pour une largeur de serre-câble jusqu’à(mm)
    3.6
  • Qualité de matériau
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Matériau
  • Type de fixation
  • Diamètre du trou de montage(mm)
  • Pour diamètre de faisceau max.(mm)
27
27
4.8
44 jours
0.12

1697960000
Référence pièce : 1697960000
Nombre de jours d'expédition 44 jours
Prix unitaire standard 0.12

Designationrealisation

  • Couleur
  • Largeur(mm)
    27
  • Hauteur(mm)
    27
  • Convient pour une largeur de serre-câble jusqu’à(mm)
    4.8
  • Qualité de matériau
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Matériau
  • Type de fixation
  • Diamètre du trou de montage(mm)
  • Pour diamètre de faisceau max.(mm)
10.8
19.6
51 jours
1.51

2554010000
Référence pièce : 2554010000
Nombre de jours d'expédition 51 jours
Prix unitaire standard 1.51

Designationrealisation

  • Couleur
  • Largeur(mm)
    10.8
  • Hauteur(mm)
    19.6
  • Convient pour une largeur de serre-câble jusqu’à(mm)
  • Qualité de matériau
  • Longueur(mm)
  • Température de fonctionnement(°C)
    -|-
  • Matériau
  • Type de fixation
  • Diamètre du trou de montage(mm)
  • Pour diamètre de faisceau max.(mm)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique