Tournevis dynamométrique électrique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Tournevis dynamométrique électrique

Prix unitaire standard:
321.56
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

Spécifications Basiques

  • Tension nominale(V)
  • Largeur(mm)
  • Hauteur(mm)
  • Longueur(mm)
  • Capacité de la batterie(Ah)
  • Poids avec batterie(kg)
  • Couple maximal(Nm)
  • Réglage du couple(Nm)
    -|-
  • Convient au diamètre de vis(mm)
    -|-
  • Poids sans batterie(kg)
  • Vitesse de rotation au ralenti 1ère vitesse(1/min)
    -|-
  • Vitesse de rotation au ralenti 2ème vitesse(1/min)
    -|-
  • Vitesse de rotation au ralenti 3ème vitesse(1/min)
    -|-
  • Tournevis pour cloison sèche
  • Convient aux vis spiralées
  • Nombre de piles incluses
  • Avec chargeur de batterie
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
512.62

1479090000
Référence pièce : 1479090000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 512.62

Designationrealisation

  • Tension nominale(V)
  • Largeur(mm)
  • Hauteur(mm)
  • Longueur(mm)
  • Capacité de la batterie(Ah)
  • Poids avec batterie(kg)
  • Couple maximal(Nm)
  • Réglage du couple(Nm)
    -|-
  • Convient au diamètre de vis(mm)
    -|-
  • Poids sans batterie(kg)
  • Vitesse de rotation au ralenti 1ère vitesse(1/min)
    -|-
  • Vitesse de rotation au ralenti 2ème vitesse(1/min)
    -|-
  • Vitesse de rotation au ralenti 3ème vitesse(1/min)
    -|-
  • Tournevis pour cloison sèche
  • Convient aux vis spiralées
  • Nombre de piles incluses
  • Avec chargeur de batterie
23 jours
325.66

1479120000
Référence pièce : 1479120000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 325.66

Designationrealisation

  • Tension nominale(V)
  • Largeur(mm)
  • Hauteur(mm)
  • Longueur(mm)
  • Capacité de la batterie(Ah)
  • Poids avec batterie(kg)
  • Couple maximal(Nm)
  • Réglage du couple(Nm)
    -|-
  • Convient au diamètre de vis(mm)
    -|-
  • Poids sans batterie(kg)
  • Vitesse de rotation au ralenti 1ère vitesse(1/min)
    -|-
  • Vitesse de rotation au ralenti 2ème vitesse(1/min)
    -|-
  • Vitesse de rotation au ralenti 3ème vitesse(1/min)
    -|-
  • Tournevis pour cloison sèche
  • Convient aux vis spiralées
  • Nombre de piles incluses
  • Avec chargeur de batterie
9 jours
321.56

9007440000
Référence pièce : 9007440000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 321.56

Designationrealisation

  • Tension nominale(V)
  • Largeur(mm)
  • Hauteur(mm)
  • Longueur(mm)
  • Capacité de la batterie(Ah)
  • Poids avec batterie(kg)
  • Couple maximal(Nm)
  • Réglage du couple(Nm)
    -|-
  • Convient au diamètre de vis(mm)
    -|-
  • Poids sans batterie(kg)
  • Vitesse de rotation au ralenti 1ère vitesse(1/min)
    -|-
  • Vitesse de rotation au ralenti 2ème vitesse(1/min)
    -|-
  • Vitesse de rotation au ralenti 3ème vitesse(1/min)
    -|-
  • Tournevis pour cloison sèche
  • Convient aux vis spiralées
  • Nombre de piles incluses
  • Avec chargeur de batterie
9 jours
432.60

9007470000
Référence pièce : 9007470000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 432.60

Designationrealisation

  • Tension nominale(V)
  • Largeur(mm)
  • Hauteur(mm)
  • Longueur(mm)
  • Capacité de la batterie(Ah)
  • Poids avec batterie(kg)
  • Couple maximal(Nm)
  • Réglage du couple(Nm)
    -|-
  • Convient au diamètre de vis(mm)
    -|-
  • Poids sans batterie(kg)
  • Vitesse de rotation au ralenti 1ère vitesse(1/min)
    -|-
  • Vitesse de rotation au ralenti 2ème vitesse(1/min)
    -|-
  • Vitesse de rotation au ralenti 3ème vitesse(1/min)
    -|-
  • Tournevis pour cloison sèche
  • Convient aux vis spiralées
  • Nombre de piles incluses
  • Avec chargeur de batterie
9 jours
520.15

9007480000
Référence pièce : 9007480000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 520.15

Designationrealisation

  • Tension nominale(V)
  • Largeur(mm)
  • Hauteur(mm)
  • Longueur(mm)
  • Capacité de la batterie(Ah)
  • Poids avec batterie(kg)
  • Couple maximal(Nm)
  • Réglage du couple(Nm)
    -|-
  • Convient au diamètre de vis(mm)
    -|-
  • Poids sans batterie(kg)
  • Vitesse de rotation au ralenti 1ère vitesse(1/min)
    -|-
  • Vitesse de rotation au ralenti 2ème vitesse(1/min)
    -|-
  • Vitesse de rotation au ralenti 3ème vitesse(1/min)
    -|-
  • Tournevis pour cloison sèche
  • Convient aux vis spiralées
  • Nombre de piles incluses
  • Avec chargeur de batterie

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique