Clé à duoille hexagonale

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Clé à duoille hexagonale

Prix unitaire standard:
5.42
Nombre de jours d'expédition:
37 jours

Spécifications Basiques

  • Modèle
  • Souple
  • Largeur de clé(mm)
  • Longueur totale(mm)
  • Protection d'isolation 1 000 V
  • Longueur de la lame(mm)
  • Magnétique
  • Testé VDE
  • Convient aux boulons hexagonaux
  • Largeur de tête(mm)
  • Avec barre levier de force
  • Convient pour la barre levier de force
  • Profondeur de clé(mm)
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
37 jours
5.42

9005720000
Référence pièce : 9005720000
Nombre de jours d'expédition 37 jours
Prix unitaire standard 5.42

Designationrealisation

  • Modèle
  • Souple
  • Largeur de clé(mm)
  • Longueur totale(mm)
  • Protection d'isolation 1 000 V
  • Longueur de la lame(mm)
  • Magnétique
  • Testé VDE
  • Convient aux boulons hexagonaux
  • Largeur de tête(mm)
  • Avec barre levier de force
  • Convient pour la barre levier de force
  • Profondeur de clé(mm)

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique