Batterie, STEP-BAT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1081355

Référence pièce
1081355
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

222.50 €

1 33 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 18.5 Largeur(mm) 88 Modèle
Poids(g) Indication de taille Bloc Capacité(mAh) 2500
extérieur(mm) Indication CEI Autres indications
Boîtier en plastique Vrai Longueur(mm) 61 Convient aux applications EX Non
Température ambiante(°C) 0|40 Convient pour chargeur rapide Non Hauteur avec poteau(mm) 46
Pack de batterie Vrai Nombre de cellules

Vous vous trouvez sur la page de Batterie, STEP-BAT, le numéro d'article est le suivant: 1081355.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1081355.

Assistance technique