Visseuse à batterie, SF-ASD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1200294
1212532
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids avec batterie
(kg)
Couple max.
(Nm)
Réglage du couple
(Nm)

117.37 €

2 7 jours 0.465-|-

338.31 €

1 7 jours 0.54.40.3|4.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 3.6 Largeur(mm) Hauteur(mm)
Longueur(mm) Capacité de la batterie(Ah) 1.5 Convient au diamètre du câble(mm) -|-
Poids sans batterie(kg) Vitesse de rotation au ralenti 1ère vitesse(1/min) -|- Vitesse de rotation au ralenti 2ème vitesse(1/min) -|-
Vitesse de rotation au ralenti 3ème vitesse(1/min) -|- Tournevis pour cloison sèche Convient aux vis spiralées
Nombre de piles incluses Avec chargeur de batterie

Assistance technique