Outil de dénudage, CYCLOPS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1204481

Référence pièce
1204481
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.51 €

5 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Isolé vrai Avec pince coupante faux Longueur(mm)
Protection d'isolation 1 000 V faux Section longitudinale faux Bord rond vrai
AWG de plage de dénudage -|- Coupe en spirale faux Testé VDE faux
Profondeur d'entaille réglable vrai Longueur de la mâchoire(mm) Longueur de dénudage réglable faux
Largeur de tête(mm) Diamètre de plage de dénudage(mm) 0|11 Section transversale de plage de dénudage(mm²) 0.5|25
Conception de poignée Monocomposant Avec protection contre les chocs vrai Testé ESD
Hauteur de tête(mm)

Vous vous trouvez sur la page de Outil de dénudage, CYCLOPS, le numéro d'article est le suivant: 1204481.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1204481.

Assistance technique