Butée de rFente, WIREFOX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1212370

Référence pièce
1212370
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.25 €

69 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Isolé Avec pince coupante Longueur(mm)
Protection d'isolation 1 000 V Section longitudinale Bord rond
AWG de plage de dénudage -|- Coupe en spirale Testé VDE
Profondeur d'entaille réglable Longueur de la mâchoire(mm) Longueur de dénudage réglable
Largeur de tête(mm) Diamètre de plage de dénudage(mm) -|- Section transversale de plage de dénudage(mm²) -|-
Conception de poignée Avec protection contre les chocs Testé ESD
Hauteur de tête(mm)

Vous vous trouvez sur la page de Butée de rFente, WIREFOX, le numéro d'article est le suivant: 1212370.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1212370.

Assistance technique