Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1204915
Isolé | — | Avec pince coupante | — | Longueur(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Protection d'isolation 1 000 V | — | Section longitudinale | — | Bord rond | — |
AWG de plage de dénudage | -|- | Coupe en spirale | — | Testé VDE | — |
Profondeur d'entaille réglable | — | Longueur de la mâchoire(mm) | — | Longueur de dénudage réglable | — |
Largeur de tête(mm) | — | Diamètre de plage de dénudage(mm) | -|- | Section transversale de plage de dénudage(mm²) | -|- |
Conception de poignée | — | Avec protection contre les chocs | — | Testé ESD | — |
Hauteur de tête(mm) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Arrêt de fil, Quick Wirefox, le numéro d'article est le suivant: 1204915.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1204915.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles