Serre-câble, WT-STEEL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3240723
3240725
3240727
3240766
3240805
3240812
3240813
3240816
3240817
3240818
3240824
3240825
3240826
3240827
3240828
3240829
3240830
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de faisceau max.
(mm)
Longueur ceinture/ruban/cravate
(mm)
Fermeture à bande Force de retenue minimale
(N)
Largeur de bande
(mm)

1.71 €

200 26 jours 254838Loquet à bille8904.6

2.18 €

100 26 jours 254838Loquet à bille13357.9

2.31 €

100 26 jours 254380Loquet à bille8907.6

2.78 €

100 26 jours 254360Lèvre en plastique/-came13354.8

2.21 €

100 26 jours 3051067Loquet à bille8904.6

1.47 €

200 26 jours 203679Loquet à bille8904.6

2.74 €

100 26 jours 3051067Loquet à bille13357.9

1.62 €

200 26 jours 152520Loquet à bille13357.9

1.93 €

100 26 jours 203679Loquet à bille13357.9

2.98 €

100 26 jours 3051067Loquet à bille8904.6

1.63 €

200 26 jours 152520Loquet à bille8904.6

1.99 €

100 26 jours 203679Loquet à bille8904.6

3.49 €

100 26 jours 3051067Loquet à bille13357.9

1.43 €

200 26 jours 69259Loquet à bille13357.9

1.54 €

200 26 jours 102360Loquet à bille13357.9

2.07 €

100 26 jours 152520Loquet à bille13357.9

2.46 €

100 26 jours 203679Loquet à bille13357.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Autre Modèle Sans halogène Vrai
Bande de texte Aucun Protection de surface Autre Qualité de matériau
Matériau Métal Température de fonctionnement(°C) -|- Type de fixation Aucun
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Épaisseur de pneu(mm) 0.26 Fixation résoluble Non
Transparent Homologation MIL Vrai Homologation UL Non
Stable aux UV selon ASTM D6779 Non Approbation VG Non Température de montage(°C) -80|538
Réfléchissant (fluorescent)

Assistance technique