Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3241099 |
3241100 |
3241101 |
3241102 |
3241103 |
3241104 |
3241105 |
3241106 |
3241107 |
3241108 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de faisceau max. (mm) | Couleur | Longueur ceinture/ruban/cravate (mm) | Transparent | Largeur de bande (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 4000 | 15 jours | 7.6 | Autre | 22.9 | Vrai | 7.6 | |||
0.05 € | 4000 | 40 jours | 7.6 | Noir | 22.9 | — | 7.6 | |||
0.05 € | 4000 | 40 jours | 10.2 | Autre | 26.2 | Vrai | 10.2 | |||
0.05 € | 4000 | 40 jours | 10.2 | Noir | 26.2 | — | 10.2 | |||
0.05 € | 3500 | 15 jours | 12.7 | Autre | 30.5 | Vrai | 12.7 | |||
0.05 € | 3500 | 15 jours | 12.7 | Noir | 30.5 | — | 12.7 | |||
0.15 € | 1500 | 12 jours | 16 | Autre | 34.5 | Vrai | 16 | |||
0.15 € | 1500 | 15 jours | 16 | Noir | 34.5 | — | 16 | |||
0.17 € | 1100 | 15 jours | 20.3 | Autre | 39.4 | Vrai | 20.3 | |||
0.17 € | 1100 | 15 jours | 20.3 | Noir | 39.4 | — | 20.3 |
Loading...
Modèle | Cravate nouée | Sans halogène | Vrai | Bande de texte | Aucun |
---|---|---|---|---|---|
Protection de surface | Autre | Qualité de matériau | — | Matériau | Plastique |
Température de fonctionnement(°C) | -|- | Type de fixation | Aucun | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | — |
Épaisseur de pneu(mm) | 2 | Fixation résoluble | Non | Fermeture à bande | Tête à double verrou |
Homologation MIL | Vrai | Force de retenue minimale(N) | 0 | Homologation UL | Non |
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Non | Approbation VG | Non | Température de montage(°C) | -10|60 |
Réfléchissant (fluorescent) | — |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de faisceau max.(mm)
Couleur
Longueur ceinture/ruban/cravate(mm)
Transparent
Largeur de bande(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles